No.007364 托盘制动器&定位
发布日期: 2024-01-04
![No.007364 托盘制动器&定位](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007364.png )
规格
目的·动作
- 带滚轮的传送链,即便工件在停止时传送链依旧是传送状态
- 通过止动气缸的传感器检测托盘,使用上升气缸进行定位和提升
- 提升后,机械手会取走托盘上的工件,并搬运至检查工序
- 作业后,工件返回托盘上时,挡块解除并开始搬运
- 后续托盘通过带传感器的止动气缸而停止动作
- 传送链通过带辊附件持续运行,当工件停止时辊处于旋转状态
环境·操作性
- 适用于在自由流水线中暂时停止托盘的应用
对象工件
- 托盘
- 外形:W180×D120×H15[mm]
- 重量:0.9[kg]
特征
动作规格·尺寸
- 上下气缸行程:20[mm]
- 止动气缸行程:15[mm]
- 外形尺寸:W310×D130×H144[mm]
必要精度·负重
- 上下气缸上推的全部负重:25[N](上升部件重量+托盘、工件重量)
主要零件的选型依据
- 气缸
- 选择可举起负重25[N]的气缸
- 可确认工件装载的传感器(间接观察)
设计要点
主要零件的计算过程
- 检验定位、提升工件用的气缸是否合适
- 气缸推力=负载率×使用压力×管道内径截面积
= 0.5 x 0.4[MPa] x π/4 x 25²[mm²]
= 98.2[N]>25[N]
判定为合适
- 气缸推力=负载率×使用压力×管道内径截面积
构造制作与设计要点
- 在托盘举起完成前应配置减震器,以缓解举起时的冲击力的构造
技术计算链接
- 薄型气缸概要