No.007371 不对称凸轮轴承夹紧机构
发布日期: 2024-01-04
![No.007371 不对称凸轮轴承夹紧机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007371.png )
规格
目的·动作
- 用于搬运不对称工件的卡盘机构
- 通过设置左右不对称的凸轮槽,可改变左右的行程量
环境·操作性
- 可进行确定夹紧位置的异形工件的夹紧作业
- 根据卡盘的行程更改、替换左右的凸轮槽形状,可对应多种工件
对象工件
- 工件:金属块
- 材质:SUS304
- 外形:W40×D18×H25[mm]
- 重量:0.14[kg]
特征
动作规格·尺寸
- 动作规格
- 气缸行程:24[mm]
- 卡盘前端行程:右6[mm]、左3[mm]
- 尺寸
- 装置尺寸:W100×D111×H265[mm]
精度· 负载
- 必要荷重
- 气缸推力:31.2[N]以上(安全率的3倍)
主要零件的选型依据
- 气缸
- 选择具备上下驱动滑台的推力的气缸
设计要点
主要零件的计算过程
- 检验气缸是否足以夹持工件
- 气缸推力
空气压力:P = 0.4[MPa]
管道内径:D1 = φ16[mm]、活塞杆径:D2 = φ8[mm]
气缸推力:F = ((D1/2)²-(D2/2)²)πx P x η
=((16/2)² – (8/2)²)π x 0.4 x 0.5= 30.2[N] - 滑动板重量:m = 1.06[kg] = 10.4[N]
- 卡盘部夹持力
考虑将利用上述推力举起滑动板的牵引力作为夹持力使用时
气缸:行程24[mm]、推力:30.2[N]、板重量:10.4[N]
卡盘部:行程6[mm]
基于比率计算的夹持力:F=24×(30.2-10.4)/6=79.2[N]
达到工件重量的20倍以上,因此成立
- 气缸推力
构造制作与设计要点
- 采用以3[mm]行程侧的卡盘前端为基准,在后方的6[mm]行程侧的前端夹紧的机构
- 为便于安装,凸轮板采用可通过销进行定位的形状
- 考虑到安装性,卡盘用线性导轨仅在两端用2个螺丝来固定
技术计算链接
- 薄型气缸概要