No.007391 均等荷重贴片粘合机构
发布日期: 2024-01-05
![No.007391 均等荷重贴片粘合机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007391.png )
规格
目的・动作
- 以均匀荷重压着临时粘接于平坦面的密封垫的工序
- 临时粘接了密封垫的工件被机器人投入至本工件,通过弹簧荷重以均匀荷重压着
- 压着后,通过机器人排出工件
环境・操作性
- 与平坦面进行一次面接触,以便向固定工件粘接密封垫、节省空间和缩短时间
对象工件
- 工件:树脂盒、材质:聚丙烯
- 工件尺寸:W200×L100×H70[mm]
- 重量:0.18[kg]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W250×L400×H380[mm]
精度· 负载
- 密封垫的压着力:12.5[N]以上(每次推进)
主要零件的选型依据
- 气缸:选择可以承受弹簧反作用力的产品
- 压缩弹簧:选择可以压着密封垫的产品
设计要点
主要零件的计算过程
- 检验弹簧弹力是否可以均匀地贴合密封垫
- 贴合荷重
- 计算式:F=kx
- 弹簧常数:k=0.5[N・mm]
- 自由长度:x1=70[mm]
- 操作时长度:x2=41.8[mm]
- 压着力:F=12.5[N]以上
- 弯曲:x=(x1-x2)=70-41.8=28.6[mm]
- 弹簧常数:k=F/nx=12.5/1×28.6 =0.43[N・mm]
只要超过这个弹簧常数,就能够压着密封垫,选择弹簧常数k=0.50[N・mm]的产品
- 通过弹簧反作用力,检验气缸容量
- 气缸容量
- 弹簧弹力(使用上述产品):F1=nkx=4×0.5×28.6=57.2[N]
- 气缸管内径:d=20[mm]
- 气缸容量:F2=π(d/2)2×0.4=π×(20/2)2×0.4=125.7[N]
根据F1<F2,选择管内径φ20[mm]
构造制作与设计要点
- 为了能够贴合工件粘贴密封垫的部分发生的弯曲,在推压部分粘贴了比较柔软的聚氨酯板
- 沿用树脂定位销作为工件导块,以降低成本
- 选择了带顶销孔的直线导轨,以提升组装性
技术计算链接
- 薄型气缸概要