No.007401 胶带张力调整机构
发布日期: 2023-10-27
![No.007401 胶带张力调整机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007401.png
)
规格
目的·动作
- 在卷带放出工序中,利用配重以保持张力恒定的机构
- 利用直线导轨平顺地升降,可吸收放卷侧与收卷侧的速度差,保持张力恒定
环境·操作性
- 适用于需要以恒定的张力放出带状工件的工序
- 需要根据卷带的张力,随时调整配重。
对象工件
- 卷带(最大宽度:21[mm]/卷盘最大外径:Φ300[mm])
特征
动作规格·尺寸
- 外形尺寸:W600×D229×H340[mm]
- 配重可变范围:400~900[g]
精度· 负载
- 配重块重量:50[g]/1个
- 卷带张力:900[g]以下
主要零件的选型依据
- 配重块
- 选择可调整卷带张力400~900[g]的产品
设计要点
主要零件的计算过程
- 检验是否会因为卷带张力导致电机不旋转
- 卷带承受的张力:F=最大9[N]
- 与电机轴的距离:L=最長0.15[m]
- 最大负荷扭矩:F・L=9×0.15=1.35[N・m]
- 电机特性
- 根据产品目录
容许扭矩:2.7[N・m]
停止时保持扭矩:1.5[N・m] - 1.35<1.5,
满足条件
构造制作与设计要点
- 配重配置在作业人员侧,便于进行调整
- 采用带柄固定环来压紧工件的构造,通过将其同样配置在作业人员侧,以提高操作性
- 更换卷带时,在收卷侧、放卷侧均已停止的状态下,将其贴合在卷带与最初的带轮之间。此时,为使配重不上下移动,将销钉穿过其上下方空着的孔以锁定,在卷带不松弛的状态下拧紧带柄固定环
- 通过可变电机,将升降辊设置为较短的行程
- 电机的速度控制需要根据进给条件进行调整
/div>