No.007410 链条式卡盘机构
发布日期: 2024-01-05
![No.007410 链条式卡盘机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007410.png )
规格
目的・动作
- 1个气缸的行程变更为2种行程的结构
- 以较短的行程为基准,较长的行程介于弹簧之间用弹力卡住的结构
环境・操作性
- 工件设置的位置哪怕正合适,也可以用面基准定位工件
- 用弹簧力推到基准侧上
对象工件
- 工件:树脂盒(ABS)
- 尺寸:L120×W180×H44.5[mm]
- 质量:143[g]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸: L260×W380×H115[mm]
- 工件夹紧必要行程:23[mm]
- 弹簧处卡紧行程:34[mm]
- 基准侧卡紧行程:23[mm]
精度· 负载
- 必要工件夹紧力度:20~25[N]
主要零件的选型依据
- 弹簧
- 选定可以夹紧工件的弹簧负载物件
- 气缸
- 选定比弹簧负载大的气缸的容量的物件
设计要点
主要零件的计算过程
- 用弹簧负载验证工件夹紧力
- 压缩弹簧
- 选定品:WT8-30、弹簧定数:k=2.0[N・mm]、自由长:L=30[mm]、
最大负载:Fmax=23.5[N] - 因为夹紧时弹簧弯曲程度:x=11[mm],根据F=kx
F=2.0[N・mm]×11[mm]=22.0[N]
必要工件夹紧力度 20[N]<22.0[N]<25[N] 以及,
弹簧最大负载 Fmax:23.5[N]≧F:22.0[N]
因此成立
- 选定品:WT8-30、弹簧定数:k=2.0[N・mm]、自由长:L=30[mm]、
- 验证哪怕承受弹簧负载,是否能够用气缸夹紧工件
- 气缸的容量
- 假定选定品:MSCCN20-50、圆管内径:20[mm]
- 本装置使用的空气压:0.5[MPa]
→从目录资料看,引出侧的理论输出:118[N] > 23[N]
根据安全率:118 / 23 = 5.13,因此成立
构造制作与设计要点
- 挪动左右夹紧动作用链环棒的安装位置能够变换行程
技术计算链接
- 薄型气缸概要
- 弹簧的计算