No.007413 工件尺寸进阶输送机

发布日期: 2024-01-05

No.007413 工件尺寸进阶输送机

规格

目的・动作

  • 可根据工件宽度自动调整的长导轨机构

环境・操作性

  • 用电机驱动同步带自动调整长导轨的宽度

对象工件

  • 工件:纸箱
  • 工件最大尺寸:W400×D300×H200[mm]
  • 工件最大质量:156[g]
  • 工件最小尺寸:W200×D300×H200[mm]
  • 工件最小质量:100[g]

特征

动作规格・尺寸

  • 外形尺寸:W810×D810×H162[mm]
  • 行程:100[mm]
  • 导轨内尺寸调整幅度:202.4~402.4[mm]

主要零件的选定依据

  • 电机
    • 选定可以根据工件宽度调整的电机

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证电机是否能根据工件尺寸调整导轨的间隔距离
    • 导轨缩小间隔电机的容量
    • 同步带轮的惯性力矩
      同步带轮质量:m1=0.0270[kg]
      翻转直径:D=0.0478[m]
      J1=m1・D²/8=0.027×0.0478²/8=7.70×10⁻⁶[kg・m²]
    • 导轨的惯性力矩
      导轨的质量:m2=4.7[kg]
      J2=m2・D²/4=4.7×0.478²/4=2.68×10⁻³[kg・m²]
    • 联轴器的惯性力矩:J3=9.0×10⁻⁷[kg・m²]
    • 总负荷惯性力矩
      JL’=J1+J2+J3=2.69×10⁻³[kg・m²]
    • 减速比:i=7.2
    • 电机轴换算的惯性力矩
      JL=JL’/i²=2.69×10⁻³/7.2²=5.17×10⁻⁵[kg・m²]
    • 假设选定步进电机 CRK564AKD-T7.2为电机
    • 电机的回转器惯性力矩
      JM=175×10⁻⁷[kg・m²]
    • 惯性比
      因此JL/JM=5.17×10⁻⁵/175×10⁻⁷=2.95<10,OK

构造制作与设计要点

  • 传感器数量最少化
  • 电机启动时原点传感器ON时,使其向导轨内侧方向移动,传感器设为OFF后使其移动到导轨外侧方向露出原点
  • 电机启动时原点传感器OFF时,向导轨外侧方向移动露出原点
  • 依据以上控制程度减少传感器
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×