No.007420 利用凸轮轴承和链条的逃离卷帘
发布日期: 2024-01-05
![No.007420 利用凸轮轴承和链条的逃离卷帘](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007420.png )
规格
目的・动作
- 用1个气缸使两组链环结构转动,2个快门交替开闭
- 用凸轮将左右运动变换为前后运动,此外依靠链环变换为上下运动
环境・操作性
- 工件用小型输送机搬送
对象工件
- 甜点装箱
- 尺寸:W80×D80×H80[mm]
- 质量:0.2[kg]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W617×D580×H329[mm]
行程:左右方向:85[mm]
前后方向:36.8[mm]
上下方向:100[mm]
精度· 负载
- 气缸推力:56.7[N]以上
主要零件的选定依据
- 气缸
- 考虑左右、前后、上下运动的负荷从而选定
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证气缸推力是否超过左右、前后、上下运动的负荷合力
- 左右方向部位
质量:1.8[kg]
摩擦系数:0.5(凸轮)
凸轮比:1 - 前后方向部位
质量:0.8[kg]
摩擦系数:0.1(导轨) - 上下方向部位
质量:1.2[kg]
杠杆比:2/1
杠杆角度:30°
负荷荷重:
P=1.8×0.5×1×9.8+0.8×0.1×9.8+1.2×2/sin30°×9.8=56.7[N] - 气缸推力 气缸直径:32[mm](假设选定)
活塞杆径:16[mm]
使用压力:0.4[MPa]
气缸效率:0.7 - 气缸压入侧推力:FB1=π×(气缸直径²)/4×使用压力×气缸效率
FB1=π×32²/4×0.4×0.7=225[N] - 气缸拉伸侧推力:FB2=π×(气缸直径²-活塞杆径²)/4×使用压力×气缸效率
FB2=π×(32²-16²)/4×0.4×0.7 =168[N]
P<FB1=56.7[N]<225[N]
P<FB2=56.7[N]<168[N]
因此满足规格
- 左右方向部位
构造制作与设计要点
- 使用活塞杆止转型的气缸使气动夹盘顺畅移动
- 沿着凸轮槽,凸轮轴承随动器顺畅移动