No.007424 皮带驱动搬运装置(横向)
发布日期: 2024-01-10
规格
目的・动作
- 根据在中央处配置1根导轨实现小型化
- 驱动带上设定2个头,卷绕作业2根同时进行
环境・操作性
- 为了将电线均匀卷起,用一定的行程进行开闭动作
- 卷绕速度和行程速度通过反复试验进行调整
对象工件
- 电线(AWG22、24)
特征
动作规格・尺寸
- 装置外形:W760×D90×H204[mm]
- 动作行程:200[mm]×2连
精度· 负载
- 反复定位精度:±0.5[mm]
主要零件的选定依据
- 选定工件移动时的荷重(电线的横荷重)和能驱动电线荷重的电机
设计要点
主要零件的计算过程
- 为了确认是否能应对负荷,验证电机扭矩、导轨负荷
- 确认电机负荷扭矩
<条件值>
带轮直径 D=57.3[mm]=0.0573[m]
摩擦系数 μ=0.03
带轮效率 η1=0.9
齿轮效率 η2=0.85
操作台质量 MT=0.3[kg]×2[台]
电线横荷重 MW=5[kg]
电机扭矩 TM=4[N・m]
齿轮比 i=30/18
导轨的容许力矩 MB=58[N・m]
根据公式负荷扭矩 T=(F×D)/(2×η1)
T=(μ1×(MT+MW)×g)×D/(2×η1)
=(0.03×(0.6+5)×9.8)×0.0573/(2×0.9)
≒0.052[N・m]
输出扭矩 T1=TM×i×η2
=4×(30/18)×0.85≒5.7[N・m]
0.052[N・m]<5.7[N・m]
⇒没问题 - 确认导轨负荷力矩
- 电线横荷重MW挂在按压电线的电线入口处
从导轨到电线入口部位的距离 L=0.015[m]
移动时导轨入口部位为止的距离 M为,
M=L×MW×g=0.015×5×9.8=0.735[N・m]<MB=58[N・m]
⇒没问题
- 确认电机负荷扭矩
构造制作与设计要点
- 2个操作台设置在1根直线导轨上
- 靠分开同步带的固定部位实现开关动作
技术计算链接
- 搬送 同步带的选定办法
- 直线系统的寿命计算 2