No.007425 皮带驱动搬运装置(纵向)
发布日期: 2024-01-10
![No.007425 皮带驱动搬运装置(纵向)](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007425.png )
规格
目的・动作
- 在中央配置1根直线导轨实现小型化
- 使用将工件切换搬送到别的小型输送机上的升降结构
环境・操作性
- 托盘交接速度和行程速度通过反复试验调整
- 托盘接收及取出需要各自自动搬送结构
- 带轮侧上设定同步带拉紧器张力进行调整
对象工件
- 工件储存托盘
- 外形尺寸:W100×D100×H100[mm]
特征
动作规格・尺寸
- 外观尺寸:W311×D136×H1022[mm]
- 行程:700[mm]
精度· 负载
- 定位精度±0.5[mm]
主要零件的选定依据
- 选定的电机需满足工件移动时荷重(工件满载托盘时的纵荷重)和操作台荷重加在一起的负荷运作。
设计要点
主要零件的计算过程
- 是否能应对负荷,验证电机扭矩、导轨负荷
- 确认电机负荷扭矩
- <条件值>
带轮直径:D=38[mm]=0.038[m]
摩擦系数 μ=0.03
带轮效率 η=0.9
工件质量:MW=0.14[kg]
升降组件质量:MS=0.51[kg]
电机扭矩:TM=1[N・m]
导轨的容许力矩:MC=57[N・m]
负荷扭矩: T=(F×D)/(2×η)
T=(MW+MS)×g×D/2
=0.03×((0.14+0.51)×9.8)×0.038/(2×0.9)
≒0.004[N・m]<1[N・m]=电机扭矩:TM
⇒没问题
- <条件值>
- 确认导轨负荷力矩
- 从导轨到升降组件的距离:L=0.115[m]
导轨负荷力矩:M=L×(MW+MS)×g
=0.115×(0.14+0.51)×9.8
=0.73[N・m]<33[N・m]=导轨容许力矩:MA
⇒没问题
- 从导轨到升降组件的距离:L=0.115[m]
构造制作与设计要点
- 作为搬运操作台时的导轨采用直线导轨
- 采用同步带模具和操作台直接连接进行升降
技术计算链接
- 搬送同步带的选定方法
- 直线系统的寿命计算 2