No.007439 平行度测定工具
发布日期: 2023-11-29
![No.007439 平行度测定工具](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007439.png )
规格
目的・动作
- 对圆盘形工件,可以简单的批量全检上下面的平行度
- 使用弹簧力压紧,对不同高度工件可以微调量规的位置
- 操作者向下压手柄同时旋转手柄,量规就可以圆周测量
环境・操作性
- 工件的安装及取下作业需要操作者来进行
- 标准工件的精度为±0.01[mm]以下
对象工件
- 工件:铝模铸
- 材质:ADC12
- φ360×175[mm](圆锥台形状)
- 质量:2.8[kg]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W530×D440×H450[mm]
- 量规旋转角度:360[°]
- 栓行程:2[mm]
精度· 负载
- 量规按压负载:2[N](为了稳定测量的设想负载)
- 零件单品精度:±0.01[mm]、组装精度:±0.05[mm]以下
- 必要测定精度:±0.05[mm]
主要零件的选定依据
- 圆线线圈弹簧
- 为了量规接触到测定面的时点开始能够有行程,选定压缩弹簧
设计要点
主要零件的计算过程
- 量规按压负载:F=2[N]的内容,以及进行压缩弹簧的选定
- ①量规按压负载的内容
千分表按压力度:设定为F1=1.0[N](根据目录值:1.4[N]以下)
压缩弹簧按压压力:F2
量规按压负载=千分表按压压力+压缩弹簧按压压力=F1+F2=2.0[N] - ②压缩弹簧按压压力:F2
F2=F-F1=1.0[N]
弹簧的反作用力:F2=kx
工件断面测定时设想的弯曲度:x=10[mm]
选定弹簧定数:k=F2/x=1.0/10=0.1[N・mm]
- ①量规按压负载的内容
构造制作与设计要点
- 为了去除测定量规的基准面上附着的异物。在夹具放置台的上面
追加浅浅的十字沟 - 测定量规插入孔分为3段,提高加工性
(精度只有必要长度的量要精密加工)
技术计算链接
- 弹簧的计算