No.007445 夹紧&熔接装置
发布日期: 2024-01-10
![No.007445 夹紧&熔接装置](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007445.png )
规格
目的・动作
- 利用凸轮结构实现工件的夹紧和熔接
环境・操作性
- 适用塑料袋的热熔工序
- 电机旋转1圈,热熔工序进行一次的循环动作
对象工件
- 装有零食的袋子
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W228×D300×H390[mm]
- 动作行程:12.2[mm]
主要零件的选定依据
- 选定达到熔接温度的加热装置
- 根据凸轮结构能够进行2个阶段的动作(夹紧→溶着),选定2个地方的弹簧
- 设想工件熔接温度:120[℃]
设计要点
主要零件的计算过程
- 求得熔接袋子所必要的加热瓦特数[W]
- 设想工件的熔接温度为了达到120[℃],需要150[℃]左右的加热
- 条件值:被加热物的质量M=0.24[kg]
被加热物的热度比Ho=0.1[kcal/kg℃]
上升温度Ta=130[℃](通常从20℃上升到150℃)
加热时间Tm=3/60[h]
根据效率η=0.5
加热必要的热量Q[kW]=(M×Ho×Ta)/(860×Tm×η)
=0.24×0.1×(150-20)/(860×5/60×0.5)
=0.145[kW]=145[W]
选定145W以上的加热器
- 弹簧的负荷是否能够应对,验证电机扭矩
- 电机扭矩 1.1[N・m]
凸轮的最大半径40mm(0.04m)
1.1[N・m]=T[N]×0.04[m]
电机の推力:T[N]=27.5[N] - WF20-30 弹簧定数1[N/mm](最大荷重时的弯曲度13.5mm(目录值))
1×12.2(本次活动量)=12.2[N]
WF8-25 弹簧定数0.5[N/mm](最大荷重时的弯曲度11.2mm(目录值))
0.5×6.8(本次运转量)=3.4[N]
因为只用2根,3.4×2=6.8[N]
12.2+6.8=19.0[N]
电机的推力>弹簧的合计
27.5>19.0 ・・・ OK
- 电机扭矩 1.1[N・m]
- 熔接后,研究是否能够凭借弹簧的力回到原来的位置
- 可活动部位质量0.4[kg]×9.8=3.92[N]
可活动部位重量<上部弹簧
3.92<12.2 ・・・ OK
- 可活动部位质量0.4[kg]×9.8=3.92[N]
构造制作与设计要点
- 使用压缩弹簧的减振器结构
技术计算链接
- 弹簧
- 燃料盒加热器概要