No.007459 气动气缸直列2段冲程机构

发布日期: 2024-01-11

No.007459 气动气缸直列2段冲程机构

规格

目的・动作

  • 在狭小的空间,用2个气动气缸实现2段行程的结构
  • 同时供给3个同1种类的工件

环境・操作性

  • 装载机起重臂一个个的搬送到下一个工序
  • 在基准位置将第1个工件用装载机起重臂交接
  • 气动气缸(第1段)动作时,交接第2个工件
  • 气动气缸(第2段)动作时,交接第3个工件

对象工件

  • 工件:圆柱形
  • 工件尺寸:φ11×30[mm]
  • 工件质量:23[g](SUS)

特征

动作规格・尺寸

  • 组件外形尺寸:W60×D455×H69[mm]
  • 左右气缸行程(第1段):19[mm]
  • 左右气缸行程(第2段):19[mm]

精度· 负载

  • 最大外力:1.5[N]
  • 左右移动气缸推力:2.6[N]以上

主要零件的选定依据

  • 对于设想的外力是否能够得到足够负重的气缸

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证气缸推力
    • 左右气缸
    • F1=mgμ=0.9×9.8×0.3=2.6[N]
       F1:气缸承受的负重
       左右移动部位质量:m=0.9[kg]
       动加速度:g=9.8[m/sec²]
       摩擦系数:μ=0.3
    • F2=(D²-d²)×π/4×P×η=(10²-4²)×π/4×0.4×0.8=21.1[N]
       F2:气缸的推力
       气缸直径:D=φ10[mm]
       活塞杆直径:d=φ4[mm]
       使用压力:0.4[MPa]
       气缸效率:0.8

      F1=2.6<21.1=F2 满足必要的推力

构造制作与设计要点

  • 节省空间的同时依靠并排的2根轴可以延长行程
  • 用气动驱动可以实现2个阶段的停止位置的结构

技术计算链接

  • 小型气缸
  • 微型滑动导轨・滑动导轨・滑动方式・滑动操作台的特长
  • 油式减震器
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×