配合公差是什么?与公差有何关联?
发布日期: 2023-09-12
即使要切削5毫米的杆,也不会正好是5毫米。加工中存在误差,能够容许的误差范围称为公差。此次将介绍一下与杆(轴)和孔相关的一些公差。
在机器和设备中,将杆(轴)装嵌入孔中的组合非常常见。例如,用螺钉或螺栓固定金属板也属于孔和轴的组合。将轴承嵌入孔中或将轴插入轴承中,也属于孔与轴的组合。孔和轴的公差关系非常微妙。根据所需的功能,会有不同的要求,例如可以轻松插拔的关系、或者一旦嵌入就无法轻易拆下的关系。并且根据其功能,所需的公差会发生变化。因此,孔和轴采用了一种称为“配合”的公差,这与通常的公差不同。
配合有三种。
- 间隙配合
轴与孔之间存在间隙的关系称为“间隙配合”。间隙配合适用于将螺栓穿过铁板时等使易于拆卸的情况、像活塞等那样轴在孔中滑动的场景。
- 过盈配合
轴径略大于孔径的关系称为“过盈配合”,轴径与孔径之差称为“过盈量”,就是将轴径缩小过盈量或者将孔扩大过盈量来将轴压入孔中。如果不使用相当强的机械力,就无法嵌入,例如“冷缩配合”,是对有孔的部分进行加热,通过热膨胀,使孔扩大,将轴压入其中。因此,在过盈配合的情况下,基本上都需要“压入”。此外,一旦嵌入,就无法拆分。用于驱动单元周围不会移动的部位,例如轴承衬套和接头。
- 过渡配合
它是介于间隙配合和过盈配合之间的配合。这是一种不会松动的精密关系。组装时,用手压等将其推入,拆卸时,使用木槌等用力敲打卸下零件。它是用于齿轮和支承齿轮的轴等的关系。
在这些类型中,也会有较宽松的配合和较紧的配合。
配合的标记方法有两种,一种采用孔基准,另一种采用轴基准。首先粗略地确定配合的类型,然后据此确定成为基准一方的公差范围符号和等级。之后根据所需要的配合的情况来确定对方的公差范围符号和等级。
公差范围用字母表示,在以孔为基准的情况下,使用大写字母,以轴为基准的情况下,使用小写字母。在常用的范围内有从C(c)到X(x)的公差范围,字母顺序靠前,配合越松。
粗略地说,H(h)是标准尺寸。
字母后所记载的等级数字在常用范围内有5~9。
一般的过渡配合的情况下,将h6轴用于H7孔或将h7轴用于H8孔。如果需要过盈配合,则让p6的轴对应H7的孔。
如图中的标记,在过渡配合的情况下,孔标记为φ10H7,轴标记为φ10h6。
例如,如果孔为H7,孔径为10mm,则所需公差为0~+0.18。同样,对于H7,如果孔径为400mm,则所需公差为0~+0.63。这样基于配合的公差由孔或轴的直径、公差范围符号和等级决定。有JIS规定的一览表,可以根据公差范围和等级、孔或轴的直径来检查相对应的公差。
配合的公差范围和等级较宽泛,但在考虑加工成本时,经常使用的范围却是有限的。记住常用的范围并根据配合的类型区分使用是实现高效设计的第一步。