No.007470 产品高度测定
发布日期: 2024-01-11
![No.007470 产品高度测定](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007470.png
)
规格
目的・动作
- 用气缸按压,用变位传感器测定每个工件的高度
环境・操作性
- 工件由操作员手动供給・搬出
- 使用标准夹具,进行0调整
- 进行自动测定
对象工件
- 工件:圆柱工件(SS400)
- 外形:φ15×20[mm]
- 质量:27.7[g]
特征
动作规格・尺寸
- 外形:W350×D200×H279[mm]
精度· 负载
- 工件测定精度:±0.01[mm]
主要零件的选定依据
- 薄型气缸概要
- 选定输出16.9[N]以上的物件
设计要点
主要零件的计算过程
- 薄型气缸概要
- 验证气缸容量
气缸承受的质量:m=1.9[kg]
弹簧定数:k=0.29[N/mm]
弹簧自然长:x0=25[mm]
弹簧活动时长度:x1=19[mm]
GT传感器的反作用力:F’=0.33[N]
气缸承受的负重,
F=m・g-k・(x0-x1)+F’
=1.9×9.8-0.29×(25-19)+0.33
=17.2[N]
薄型气缸的理论输出(拉引侧):F’=60[N]
负载率:η=0.5
容许输出:F”’=F”×η
=60×0.5
=30[N]
F”>F,因此OK
- 验证气缸容量
构造制作与设计要点
- 通过4根线性导轨各自活动,测定多个工件
- 如果是4个气缸的行程范围的话,通过变换放置夹具的止动栓的高度能够对应各种工件
技术计算链接
- 薄型气缸 概要