No.007479 压缩・拉伸试验夹具
发布日期: 2023-10-30
![No.007479 压缩・拉伸试验夹具](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007479.png
)
规格
目的・动作
- 工件固定的状态下安装在试验机上,工件上施加负荷(拉伸・压缩荷重)进行工件测试的夹具
- 固定试验片后,压缩・拉伸荷重1[kN]用波长应对施加在试验片上定时实施
- 从试验开始到结束为止的压力·张力的数据提炼出来,调查试验片的特性
环境・操作性
- 试验机需要另外准备
- 通用的压缩拉伸试验机不适用于200[kN](精度200N)左右,1[kN]反复进行试验的情况
- 变位测量精度1um,不适用于最大位移量为35um的反复载荷变更中的变位测量
- 作为安全对策,进行疲劳试验时,为了不让手接触到,所以安装了安全罩
对象工件
- 试验片
- 材质:A5052
- 尺寸:W180×D30×t1.4[mm]
- 重量:0.02[kg]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W400×D200×H510[mm]
- 变位传感器的基准距离:50[mm]
- 变位传感器的测定范围:±10[mm]
精度· 负载
- 变位传感器的重现精度:0.025[μm]
主要零件的选定依据
- 变位传感器
- 选择试验适用的变位传感器
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证试验片的变位量测定器的精度是否适用
- 常温时A5052的耐受力:σ1=90[N/mm²]
A5052的弹性系数:E1=70.6×10³[N/mm²]
试验片的截面积:A1=35[mm²]
试验时的反复载荷:W1=1000[N]
被固定的试验片的长度L1=80[mm]
试验片承受的应力:σ2=W1/A1=1000/35=28.6[N/mm²]
根据σ1>σ2,可以进行反复试验
根据试验片的拉伸:λ1=W1L1/A1E1
λ1=(1000×80)/(35×70.6×10³)=0.035[mm]
因为传感器的分解能为0.025μm,能够测定1/1000倍的精度
- 常温时A5052的耐受力:σ1=90[N/mm²]
- 验证使用10.9精度的M8的螺栓的情况下的螺栓的强度
- 验证用于传感器上最易疲劳磨损的,连接固定夹具的螺栓强度是否够用
- 螺栓的有效截面积:A2=36.6[mm²]
安全率:S=10(反复负重)
螺栓的屈服应力:σ3=940[N/mm²]
螺栓的容许应力:σ4=σ3/S
σ4=940/10=94[N/mm²]
根据轴方向的拉引负重:W2=σ4×A2
W2=94×36.6=3440[N]
试验时的反复负重:W1=1000[N]
W1<W2,因此成立
- 螺栓的有效截面积:A2=36.6[mm²]
- 确认螺栓拉伸不影响测定
- SCM435的弹性系数E2:230×10³
螺栓的长度:L2=10[mm]
根据螺栓的拉伸λ2=W1L2/A2E2
λ2=(1000×10)/(36.6×230×10³)=0.0011[mm]
螺栓拉伸值对于试验片的拉伸,因为是1/30倍,认为不会影响测定
- SCM435的弹性系数E2:230×10³
构造制作与设计要点
- 为了安装作业能顺利进行,板上装有可以打开的把手