No.007483 皮带张力装置(使用弹簧)
发布日期: 2023-10-30
规格
目的・动作
- 采用拉伸弹簧,实现自动张紧的结构
- 多个同步带轮传动时,两个同步带轮之间设置一个张紧轮,可以提高要和效率
环境・操作性
- 使用时的传送带的初始张力:Ti=222[N]
原动力<伺服电机(1kW)&减速机(1/5)>同步双轴旋转
特征
动作规格・尺寸
- 传送带初张力:222[N]
- 滚轮的传送带的角度:100[°]以上
- 外形尺寸:W305×D69×H204[mm]
主要零件的选定依据
- 拉伸弹簧
- 为了传送带上施加张力所必要的弹簧的张力
设计要点
主要零件的计算过程
- 研究拉伸弹簧的张力是否合适
- 求得传送带上施加张力时必要的弹簧力
- 使用时的传送带的初张力:Ti=222[N]
拉伸时传送带的角度:α=79.4[°]
根据传送带为了施加张力所必要的弹簧力:F1=2Ticos(α/2)
F1=2×222×cos(79.4/2)= 341.6[N] - 求得使用的弹簧的张力F2
- 拉伸弹簧的弹簧定数:k=21.57[N/mm](目录值)
- 拉伸弹簧的初张力:F3=82.38[N](目录值)
- 拉伸弹簧の=的弯曲度:L1=4.2[mm]
根据使用弹簧的张力:F2=k×L1+F3
F2=21.57×4.2+82.38=170.8[N]
因为使用2根弹簧341.6[N]
F1=2F2,因此成立
构造制作与设计要点
- 滚轮的传送带上的施加力较多,防止传送带打滑
技术计算链接
- 弹簧的计算