No.007494 使用气缸的单轴组件
发布日期: 2024-01-11
规格
目的・动作
- 空气气缸活塞杆密封件突出,能够任意调整停止位置和退回停止位置
- 通过使用线性导轨,确保直线性
对象工件
- 传感器等
- 工件质量:2.0[kg]
特征
动作规格・尺寸
- 通过挡块和减震器的位置调整调整活塞杆密封件的停止位置
- 使用薄型气缸以降低使该单轴组件的整体高度
- 外形尺寸:W82×L360×H51[mm]
主要零件的选定依据
- 线性导轨的刚性
- 空气气缸的推力和减震器的能量吸收
设计要点
主要零件的计算过程
- 气缸推力的确认
- 滑动部位总质量:m=2.0[kg]
- 线性导轨的摩擦系数:μ=0.005(根据目录)
- 滑动部位负荷:F1=m×g×μ,F1=2.0×9.8×0.005=0.098[N]
- 气缸的使用压力:0.4[MPa]
- 气缸的引入侧推力:F0=40.0[N](根据目录)
- 安全率:F0/F1=40/0.098≒408
只考虑工件的驱动计算的话,虽然使用过大尺寸的气缸,是根据和其他零件的连接以及减震器(活塞杆密封件复原力:5.88[N])之后决定的尺寸
构造制作与设计要点
- 传感器和夹具等用气缸来驱动,通过调整挡块位置使得在行程范围内的任意位置可以停止
- 面向需要仔细调整的组件
技术计算链接
- 油式减震器