No.007499 荷重和变位测定
发布日期: 2023-10-30
![No.007499 荷重和变位测定](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007499.png )
规格
目的・动作
- 测定工件因负载而产生的变形量
- 另外准备游标和标尺等进行变位量的测定
对象工件
- 沟槽型联轴器等
特征
动作规格・尺寸
- 安装在平行的2根线性导轨上,在上下活动的2个底座之间设置负载传感器,通过电机和滚珠丝杆对工件施加负荷,测量荷重
- 下底座和滚珠丝杆连动
- 中底座自由上下活动
- 上底座固定在框上承受工件的荷重
- 底座行程:75[mm]
- 外形尺寸:W350×L300×H465[mm]
精度· 负载
- 停止位置精度:0.5[mm]
- 工件承受的负荷:30[kg]以下
主要零件的选定依据
- 线性导轨的刚性
设计要点
主要零件的计算过程
- 线性导轨的验证
- 线性导轨型式C-SX2R24-280(假设选定)
- 根据目录,1根线性导轨的容许力矩(MA):48.4[N・m]
- 线性导块上承受的初期力矩(零件质量、线性导块的距离):
16.5[kg・cm] - 导块承受的负荷=初期力矩+电机的力矩:46.5[kg・cm]
46.5[kg・cm]×9.8=458[N・cm]=4.58[N・m]
每1根线性导轨的力矩:4.58/2=2.3[N・m]
48.4>2.3,因此可以使用 - 虽然是过剩性能,但是要考虑安装尺寸选定尺寸
构造制作与设计要点
- 通过设置负载传感器和同轴上设置自由上下的工件台,可以对应各种形状的工件
技术计算链接
- 滚珠丝杆的选定方法1
- 线性系统的寿命计算1