No.007500 工件升降移载机构

发布日期: 2024-01-11

No.007500 工件升降移载机构

规格

目的・动作

  • 在高度不同的传送带上移载工件

环境・操作性

  • 用下侧的传送带搬送工件
  • 用1个气缸将工件放置在升降机上
  • 用2个气缸将工件举起
  • 用3个气缸将工件放在上侧的传送带

对象工件

  • 箱物工件
  • 材质:MC尼龙
  • 尺寸:W40×D40×H40[mm]
  • 质量:0.072[kg]

特征

动作规格・尺寸

  • 外形尺寸:W599×D199×H579[mm]
  • 升降行程:180[mm]
  • 线性行程:47.5[mm]

精度· 负载

  • 升降所需要的力:13.9[N]
  • 直线运动必要的力:0.91[N]

主要零件的选定依据

  • 气缸容量
    • 是否满足各气缸要求的推力

设计要点

主要零件的计算过程

  • 气缸容量
    • 举起所必要的力
      气缸承受的荷重
      F1=(工件+运作部位)×9.8=(0.072+1.35)×9.8=13.9[N]
      气缸推力
      F2=π/4×D²×P×η=π/4×20²×0.4×0.5=62.8[N]
       气缸的推力:F2[N]
       气缸直径:D=φ20[mm]
       使用压力:P=0.4[MPa]
       气缸效率:η=0.5
      举起所必要的力:F1=13.9[N]<F2=62.8[N]
      因此,成立
    • 线性行程:47.5[mm]以上的最小外围直径的薄型气缸是
       外围直径:20[mm]、行程:50[mm]
    • 线性运动必要的力(按压侧)
      气缸承受的荷重
      工件的摩擦力:F31=0.072×9.8×0.2=0.14[N]
      可活动部位的摩擦力:F32=0.79×9.8×0.1=0.77[N]
      F3=F31+F32=0.14+0.77=0.91[N]
      气缸推力:F4=π/4×D²×P×η=π/4×20²×0.4×0.7=88[N]
       气缸直径:D=φ20[mm]
       使用压力:P=0.4[MPa]
       气缸效率:η=0.7
      线性运动必要的力:F3=0.91[N]<F4=88.0[N]
      因此,成立

构造制作与设计要点

  • 通过将支架2作为底座,能够使用同一零件(支架4、支架6)

技术计算链接

  • 线性系统的寿命计算1
  • 薄型气缸概要
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×