No.007504 2θ夹具

发布日期: 2023-11-02

No.007504 2θ夹具

规格

目的・动作

  • 对于被检测体,带照相机的手臂角度自由调整进行测定

环境・操作性

  • 检测重物等难以移动,被固定的被检测体

对象工件

  • 工件:照相机
  • 被检测体:重物、固定物

特征

动作规格・尺寸

  • 对于被检测体,为了使带脚轮的框架安装2台的照相机夹紧被检测体进行设置,水平・垂直2个方向角度摇晃从两侧进行测定
  • 水平方向可变角度:±30[°]
  • 垂直方向可变角度:±45[°]
  • 手臂直线尺寸(单侧):350[mm]
  • 外形尺寸:W1300×D990×H1000[mm]

精度· 负载

  • 要求精度:±1[mm]
  • 要求精度:±2[°]

主要零件的选定依据

  • 带夹紧杆的外壳组件的保持力

设计要点

主要零件的计算过程

  • 确认照相机手臂在垂直方向翻转时线性轴衬的保持力(手臂不能偏)
    • 手臂质量:2.5[kg]×9.8=24.5[N]
    • 根据目录最大推力荷重:250[N] (有润滑油、推荐拧紧扭矩时)
      250[N]>24.5[N],因此可以使用

构造制作与设计要点

  • 对于被检测体,照相机的角度可以在水平方向和垂直方向的2个方向的θ进行调整
  • 将带照相机手臂组装在带杠杆的夹紧外壳组件,可以进行线性调整
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×