No.007508 搬运管子组件

发布日期: 2024-01-18

No.007508 搬运管子组件

规格

目的・动作

  • 可以通过简单的调试,搬送不同长度的管材

环境・操作性

  • 管材长度有变时,需要手动调试设备

对象工件

  • 钢管:φ80×300~450[mm]

特征

动作规格・尺寸

  • 外形尺寸:W756×D670×H810[mm]
  • 行程:水平方向25[mm]×2、纵深方向250[mm]、垂直方向320[mm]

主要零件的选定依据

  • 为了使装置移动,选定有足够的推力的气缸(零件型号101 薄型气缸)
    圆管内径:50[mm]、行程:320[mm]

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证气缸(零件型号101 薄型气缸)对于负载是否有足够的推力
    气缸理论输出:Fc=825[N](使用压力0.5[MPa]、根据目录值)
    气缸的负载率η:0.5、可活动部位的重量:15[kg]
    负载负重W1=15[kg]×9.8=147[N]
    安全率:Fc×η/W1=825[N]×0.5/147[N]=2.8 ⇒因此没问题

构造制作与设计要点

  • 为了可以对应不同长度的管材并且实现简易的调试,框架使用的是铝型材

技术计算链接

  • 线性系统的寿命计算1
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×