No.007510 带工件检测的空气枪
发布日期: 2024-01-23
规格
目的・动作
- 确认工件的清洗及有无工件
- 通常为了避开干扰,退回到上端
- 清洗时按压工件进行定位,用是否过载行程确认有无工件
环境・操作性
- 设置在检查・测量的前期工程
对象工件
- 尺寸:W400×D265×H120[mm]
特征
动作规格・尺寸
- 外观尺寸:W430×D287×H1749[mm]
- 升降行程:500[mm]
精度· 负载
- 气缸推力:432[N]
主要零件的选型依据
- 上下用气缸
- 选定可以支撑升降部位重量的气缸
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证气缸推力
上下可活动部位总质量:=25[kg]
气缸的推力 气缸直径:40[mm](假设选定)
活塞杆直径:16[mm]
使用圧力:0.5[MPa]
气缸效率:0.7
气缸的推力:F=485[N]
F>P=485>245[N]
因此,判断可以使用
构造制作与设计要点
- 综合干扰部位的状况改变行程,另外通过改变清洁部位的歧管块孔数,根据工件尺寸进行清洗
- 将给歧管块供应的配管钢管的支撑安装在导轨转动轴的上端,使其在升降时直线运动