No.007513 电机式连续上下组件

发布日期: 2024-01-23

No.007513 电机式连续上下组件

规格

目的・动作

  • 根据电机通过连续上下运动进行按压键的耐久测试

环境・操作性

  • 使电机的翻转偏移,通过连结的链环结构以及直线导轨变换为上下运动
  • 触碰按压按钮用树脂推杆进行连续运作
  • 直接连接电机轴的情况不适用于高负荷的场合

对象工件

  • 按压键

特征

动作规格・尺寸

  • 外形尺寸:W127×D58×H140[mm]

主要零件的选型依据

  • 采用适当的能够长时间连续运作的无刷电动机
  • 直线导轨的精度

设计要点

主要零件的计算过程

  • 采用使用寿命长的无整流子电机
    • 使用条件
      运转速度:60[r/min]
      加减速时间:0.3[s]
      连续运作时间:8h/回
      摇摆阻力:μ=0.1
      按钮的反作用力:FA=0.1[kg]
      必要推力:F=4.0[N](设想)
      传达效率:η=0.9
      安全率:Sf=2
  • 最低必要扭矩:T[N・m]的确认
    • 偏心量(凸轮轴承半径):R=3[mm]、链环长度:L=40[mm]
      搬送质量:W=0.3[kg]、翻转角度:α=0.5[°]
      从反作用力在链环上产生的分力:F1=FA/COSβ
    • β=Tan^-1(R×Tanα/L)
    • FA≒F
      求得
      F1=FA/COS(Tan^-1(R×Tanα/L))[N]
        =0.1×9.8/COS(Tan^-1(0.003×Tan(0.5)/0.04))=0.98[N]
    • 无刷电动机规格
      额定扭矩:14.7[mN・m]=14.7[N・mm]
      额定翻转数:5450[r/min]
      接线力:F2=14.7/3=4.9[N]
      F2/F1=4.9/0.98=5 ≦2  判断满足规格
    • 确认直线导轨的容许力矩
      静态容许力矩:MA=5.1[N・m]
      为了不被施加高负荷,以上规格范围内没有问题

构造制作与设计要点

  • 在电机上直接连结偏移凸轮轴承,根据链环结构和直线导轨实现稳定运动的上下结构

技术计算链接

  • 微型直线导轨・直线导轨・导轨・导轨台的特长
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×