No.007519 简易插入取出机构
发布日期: 2024-01-18
![No.007519 简易插入取出机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007519.png
)
规格
目的・动作
- 工件插入后机械手臂退下,抓住工件,应对搬运时的振动
环境・操作性
- 机械手臂将气动夹盘张开的同时,在工件底座上插入工件
- 搬送时等通过用气动夹盘固定工件放置偏移
对象工件
- ABS
- 外形:φ30×46[mm]
- 质量:0.02[kg]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W256×D80×H61[mm]
精度· 负载
- 工件抓力4[N]以上
主要零件的选型依据
- 圆线螺旋弹簧
- 为了能够耐受搬送时的振动选择压缩弹簧
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证是否能抓取住工件
- 压缩弹簧荷重
- 计算公式:F=kx
- 必要工件抓力:4[N]以上
- 抓取工件时的压缩弹簧的设想弯曲度:x=8.5[mm]
- k=F/x=4/8.5=0.47[N/mm]
- 选定弹簧系数:k=0.49[N/mm]
构造制作与设计要点
- 为了实现滚子轴承随动器的平行度,用1个螺栓以及螺母将2个滚子轴承随动器固定
技术计算链接
- 弹簧