No.007033 把手式孔位置检查夹具
发布日期: 2023-10-09
![No.007033 把手式孔位置检查夹具](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007033.png
)
规格
目的・动作
- 检查工件孔的位置是否正确的夹具。
环境·操作性
- 无需拆装检查销的构造。
对象工件
- 树脂盖板
W90×D90×H30
特点
规格・尺寸
- 使销在水平状态下停止,检查时使其垂直动作。
- 外形尺寸:W120×D160×H126
- 旋转半径:100
- 旋转角度:135°
精度・负载
- 标尺位置:前后方向:±0.3mm
左右方向:±0.3mm - 不适合高精度检查。
主要零件的选型依据
- 使用了高精度型无油衬套,滑动松动较小。
设计要点
构造制作与设计要点
- 设定定位间隙时,考虑了工件的外形公差。