No.007537 非升降转换装置
发布日期: 2024-01-23
![No.007537 非升降转换装置](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007537.png
)
规格
目的・动作
- 以不破坏工件的姿势保持指定位置的状态进行间隔传送
- 最终工件驱除出发射装置
- 通过1个气缸根据连动动作对准夹紧
环境・操作性
- 工件在搬运轨道上直线搬运
- 卡盘爪交换的简易化
对象工件
- 圆柱形状
- 尺寸:φ130×H85[mm]
- 材质:S45C
- 质量:16[kg]×4个=64[kg]
特征
动作规格・尺寸
- W1462×D809×H353[mm]
- 搬运行程:365[mm]
精度· 负载
- 搬运部位总质量:
=可活动部位66[kg]+工件64[Kg]=130[Kg]=1300[N] - 夹紧部位总质量:
=可活动部位20[kg]+工件64[Kg]=84[Kg]=840[N]
主要零件的选型依据
- 搬运及夹紧气缸
- 选定工件搬运必要的推力以及抓力的气缸
设计要点
主要零件的计算过程
- 【搬运气缸】验证气缸推力
- 设定搬运部位总负载:1300[N]、摩擦系数:0.3,
必要负载P=1300×0.3=390[N]
气缸的推力
设定气缸直径:50[mm](假定选定)、使用压力:0.4[MPa]
气缸效率:0.9、气缸的推力:F=695[N]
F>P=695>390[N]
因此,判断可以使用
- 设定搬运部位总负载:1300[N]、摩擦系数:0.3,
- 【夹紧气缸】验证气缸推力
- 设定搬运部位总负载:840[N]、 摩擦系数:0.5
必要负载P=420[N]
气缸的推力
气缸直径:50[mm]、使用压力:0.4[MPa]、气缸效率:0.9
气缸的推力:F=706[N]
F>P=706>420[N]
因此,判断可以使用
- 设定搬运部位总负载:840[N]、 摩擦系数:0.5
构造制作与设计要点
- 用概略齿距敲击进行定位,通过垫片进行微调整
技术计算链接
- 线性系统的计算寿命1
- 线性系统的计算寿命2
- 薄型气缸 概要