No.007543 磁铁切割夹具
发布日期: 2024-01-23
规格
目的・动作
- 适用于手动组装工序中的组装夹具上
环境・操作性
- 连接的磁铁1次4个切出后固定在工件上
对象工件
- 磁铁尺寸:W2×D2.5×H4[mm]
- 工件插入口:W12×D10×H4.5[mm]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W306×D344×H546[mm]
精度· 负载
- 嵌入式设想精度
- 磁铁切割部:-0.1/-0.3[mm]
- 磁铁插入部:+0.3/+0.1[mm]
主要零件的选型依据
- 因为切割送出的对象零件是磁铁,因此选定非磁体(SUS304)材质的挤压模
设计要点
构造制作与设计要点
- 手动作业为了能够使零件的切割送出过程进行稳定的操作,利用手动压力机和直线导轨的构造
技术计算链接
- 弹簧