No.007035 气缸直线运动机构
发布日期: 2023-10-09
![No.007035 气缸直线运动机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007035.png
)
规格
目的・动作
- 通过气缸驱动使工作台滑动。
对象工件
- 小型印刷电路板
- W40×D110×H1.6mm
特点
规格・尺寸
- 外形尺寸:W120×D564×H45mm
- 传送行程:200mm
精度・负载
- 定位精度:±0.5/200mm
- 负载:工作台+工件=0.2kg
主要零件的选型依据
- 选择具有充分传送推力的气缸。
设计要点
主要零件的计算过程
- 选择满足工件负载的气缸内径。
- 选择气缸内径
- 使用条件:水平安装
条件值:
负载重量M=0.3kg(工件、滑块)
摩擦系数μ=0.06
重力加速度g=9.8m/s²
使用压力P=0.4MPa
负载率η=50%
实际负载F=μMg,F=0.006×0.3×9.8=0.02N
所需气缸力F0=(F/η)×100,F0=(0.02/50)×100=0.04N
气缸内径DO=√(1.274×F0/P),DO=√(1.274×0.04/0.4)=3.6mm
选择气缸内径16mm
- 使用条件:水平安装
构造制作与设计要点
- 在前进行程端设置缓冲器,避免冲击性停止。
- 挡块配置在负载中心。