No.007550 圆管密封测试器
发布日期: 2024-01-23
![No.007550 圆管密封测试器](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007550.png
)
规格
目的・动作
- 夹住管子进行密封试验
环境・操作性
- 使用气缸自动夹紧
- 利用浮动结构吸收截面的振动
对象工件
- 圆管
- 外形尺寸:外径φ60×内径φ55×全长100[mm]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W458×D125×H148[mm]
- 气缸行程:50[mm]
精度· 负载
- 工件内径d=55[mm]
- 工件内压=测试压×工件内径截面积
=0.1[MPa]×π/4×55²[mm²]
=237.5[N]
主要零件的选型依据
- 选定超过密封测试施加压力时的工件内压的气缸
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证气缸推力
- 气缸圆管内径d=40[mm]
- 气缸推力=使用压力×圆管内径截面积
=0.4[MPa]×π/4×40²[mm²]
=502.4[N]
237.5[N](工件内压)<502.4[N](气缸推力)
因此,夹紧工件后能够进行密封测试
构造制作与设计要点
- 与工件截面接触的部分使用有弹性的柔软的聚氨酯
- 工件夹紧面通常通过使用4根弹簧来保持垂直
负重增加时,每根弹簧伸缩,且将球面轴承固定座组件作为中心迎合工件截面,防止空气漏出
技术计算链接
- 弹簧