No.007553 2连锁90°翻转

发布日期: 2024-01-23

No.007553 2连锁90°翻转

规格

目的・动作

  • 使搬运过来的工件90度翻转,进行工件的交接

环境・操作性

  • 工件是从装置的上部,通过机械手进行供给

对象工件

  • 短形形状
  • 材质:A5052
  • 外形尺寸:W20×D20×H30[mm]
  • 质量:33.5[g]

特征

动作规格・尺寸

  • 外形尺寸:W160×D315×H137[mm]
  • 气缸行程:30[mm]

主要零件的选型依据

  • 薄型气缸的容量

设计要点

主要零件的计算过程

  • 薄型气缸
    • 验证气缸的容量是否合适
    • 假设选定薄型气缸(MSCCA12-30)
      气缸容量(拉引方向):F’=34[N](目录值)
      气缸运动的质量:m=0.347[kg]
      重力加速度:g=9.8[m/s²]
      导轨摩擦系数:μ=0.01
      齿轮上接线方向荷重:F’1
      2×F’1=F’-μ×m×g
      2×F’1=34-0.01×347×10⁻³×9.8
        =33.965[N]
      齿轮的P.C.D:d=26[mm]
      导向轴翻转的扭矩:
      T1=F’1×d/2
       =16.983×13
       =220.77[N・mm]
      气动夹盘部位惯性力量:Ixx=143.6[kg・mm²]
      气缸的速度:v=50[mm/s]
      根据导向轴翻转的角速度:v=d/2・ω
                  ω=50/(26/2)
                   =3.85[rad/s]
      气动夹盘部位的周围的扭矩:
      T2=Ixx×ω
       =143.6×3.85
       =52.3[N・mm]
      T1=220.77[N・mm]>T2=52.3[N・mm],因此OK

构造制作与设计要点

  • 使用空心的导轨,通过气动夹盘的配线整理配线

技术计算链接

  • 薄型气缸 概要
  • 线性系统的计算寿命1
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×