No.007557 黏贴垫片的夹具
发布日期: 2024-01-23
规格
目的・动作
- 导轨最大能够下降15[mm]的构造,能够在黏贴垫片的部位加以适当的力度
环境・操作性
- 工件上面以人的手施加荷重
- 达到规定的行程时,通过另外设置的感应器检测告知作业结束
对象工件
- 汽车用树脂零件
- 贴垫片处的尺寸:240×202[mm]
- 工件质量:3[kg]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W320×D307×H140[mm]
精度· 负载
- 贴垫片所需的力:50[N]
主要零件的选型依据
- 线圈弹簧
将工件设置在装置上,施加50[N]左右的荷重
设计要点
主要零件的计算过程
- 线圈弹簧(SWY12.5-55×4根)
- 弹簧恒数k:1.12[N/mm]、最大弯曲度Fmax:35.8[mm](目录值)
装置的无负荷状态下线圈弹簧的弯曲量F1:11[mm](根据模型)、
根据工件重量为W:3[kg]×9.8=29.4[N],
29.4[N]<k[N/mm]×F1[mm]=(1.12×11)×4根=49.3[N]
只放置工件的话装置不弯曲 - 此外,将工件从上方按压最大15[mm]弯曲时的按压荷重P为
P=k[N/mm]×(F1+15)[mm]×4根-W[N]
=1.12×(11+15)×4-29.4=87.08[N]>50[N]⇒合适
- 弹簧恒数k:1.12[N/mm]、最大弯曲度Fmax:35.8[mm](目录值)
构造制作与设计要点
- 为了满足工件定位的精度,用定位销控制固定导轨
- 使用线圈弹簧,垫片上能够承受均等的荷重
技术计算链接
- 弹簧