No.007562 简易压入装置
发布日期: 2024-01-23
![No.007562 简易压入装置](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007562.png
)
规格
目的・动作
- 通过半自动机器将树脂衬套压入的装置
环境・操作性
- 操作者将工件放置在操作台上
- 通过气缸进行压入作业
- 考虑到安全性在压入部位另外设置保护罩
对象工件
- 树脂衬套(材质:PEEK)
尺寸:φ25×H25[mm]
质量:0.01[kg] - 外壳(材质:铝合金)
尺寸:W60×D60×H20[mm]
质量:0.185[kg]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸(设置工件时):W250×D485×H477[mm]
- 夹具滑动行程:150[mm]
- 气缸压入实际行程:37[mm]
- 气缸压入可能行程:47[mm]
精度· 负载
- 压入负重:60[N]
主要零件的选型依据
- 薄型气动气缸
- 选定满足压入以及回归原点的推力的气缸
设计要点
主要零件的计算过程
- 气动气缸
- 选定比设定的压入负重值大的气动气缸
另外,选定回归原点时能够举起压入部位负重的气缸
选定
使用孔径φ25的气动气缸,气压为0.4[MPa]进行计算
按压侧:Fo=0.4[MPa]×12.5²[mm]×π=196[N]
负载率:η=0.7
压入时Fo=196[N]×0.7=137.2[N]>60[N] - 拉引侧:Fi=0.4[MPa]×(12.5²-6²)[mm]×π=151[N]
回归原点时必要的推力
压入部位的质量:m=2.5[kg]
负载率:η=0.5
回归原点时Fi×η=151×0.5=75.5[N]>m×g=2.5×9.8=24.5[N]
判断选定的气缸是否合适
- 选定比设定的压入负重值大的气动气缸
构造制作与设计要点
- 通过合并使用气动气缸和弹簧,能够实现用稳定的压入力进行作业
- 通过夹具滑动,能够容易地固定工件
- 通过使用光电感应器能够确认工件的有无
技术计算链接
- 线性系统的计算寿命1
- 薄型气缸 概要