No.007566 台式螺丝拧紧机器
发布日期: 2024-01-30
![No.007566 台式螺丝拧紧机器](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007566.png
)
规格
目的・动作
- 适用于电机・电子零件的组装工序
环境・操作性
- 单轴机器人XYZ方向3轴组装的组件上,安装驱动装置的拧螺丝机器
- 对在螺丝盘上排列整齐的螺丝进行检测和定位后,用藏在驱动装置里的吸附口吸附螺丝,进行螺丝的拧装
- 螺丝盘的个数确认要有所控制
对象工件
- 拧紧用平头螺丝
- 拧紧螺丝尺寸:M2×6[mm]
- 拧紧螺丝可能的范围:W142×D94×H15[mm]
- 其他外壳零件
- 尺寸:W100×D60×H10[mm]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W449×D591×H412[mm]
- 拧紧螺丝定位最大行程:100[mm]
- 平头螺丝拧紧螺距:40[mm]
- 拧紧数量:10个
精度· 负载
- 单轴机器人的速度
- 单轴机器人的最高速度:300[mm/sec] > 拧螺丝机器的速度:200[mm/sec]
主要零件的选型依据
- 选定单轴机器人
技术计算链接
- 单轴机器人