No.007584 带定位功能的卡盘机构

发布日期: 2024-01-31

No.007584 带定位功能的卡盘机构

规格

目的・动作

  • 目的
    在工件支撑上供应工件时,为了改善因位置偏差而产生的供给不良,在供给工件前设置定位结构
  • 工作
    ①卡盘开始下降
    ②定位销插入导套中,定位工件支撑
    ③插入工件
    ④卡盘停止下降
    ⑤卡盘打开

环境・操作性

  • ①将多个来自前工序的工件夹紧,搬运到后工序
    ②通过定位销设定工件和工件支撑的位置

对象工件

  • 圆柱:铝合金
  • 尺寸:φ24×20[mm]
  • 质量:25[g]

特征

动作规格・尺寸

  • 外形尺寸:W220×D74×H163[mm]
  • 升降部位行程:15[mm]

精度· 负载

  • 工件支撑按压负重:10±1[N]

主要零件的选型依据

  • 选定适合工件支撑按压负重(2根为10[N])的弹簧

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证选定的弹簧是否合适
    • 弹簧规格(米思米型式:WF8-35、弹簧恒数:k=0.5[N/mm])
    • 使用条件:安装长度:L0=35mm、安装长度:L1=30[mm]、工作时长:L2=25[mm]
      按压1根工件支撑的弹簧的反作用力:F1=k×(L0-L2)=0.5×(35-25)=5[N]
      按压数:n=2
      工件按压力:F2=n×F1=2×5=10[N]
      9[N]<F2<11[N],因此成立

构造制作与设计要点

  • 通过定位销设定工件和工件支撑的位置的结构,此外使工件支撑上浮与工件位置保持一致的结构

技术计算链接

  • 弹簧
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×