No.007603 长冲程滑动机构

发布日期: 2024-02-20

No.007603 长冲程滑动机构

规格

目的・动作

  • 移载用输送机搬运来的工件改变搬送方向90[°]
  • 通过使用链环结构,移载比气缸行程大的工件

环境・操作性

  • 通过输送机搬运工件,对应气动气缸自动运转进行搬运方向的改变

对象工件

  • 瓦楞纸
  • 尺寸:W55×D55×H55[mm]
  • 质量:0.5[kg]

特征

动作规格・尺寸

  • 外形尺寸::W50×D258×H200[mm]
  • 输送机宽度:60[mm]
  • 工件滑动长度:95[mm]

精度· 负载

  • 气缸行程:50[mm]

主要零件的选型依据

  • 薄型气动气缸
    • 选定满足移载工件以及回归到原点的推力的气缸

设计要点

主要零件的计算过程

  • 薄型气动气缸
    • 为了移载工件选定满足必要推力的气动气缸
      此外,选定回归到原点时能够移动连接部位的气缸
    • 使用孔径为Φ25[mm]的气动气缸,设定空气压为0.4[MPa]、负荷率为0.5
      链环比为2.1:1,进行计算
      推入侧:0.5×0.4[MPa]×12.5²[mm]×π=98.17[N]-①
      拉动侧:0.5×0.4[MPa]×(12.5²-6²)[mm]×π=75.56[N]-②
      为了移载工件所必要的推力(F1)
      设定工件质量0.5[kg]、连接部位质量0.8[kg]、在输送机上的摩擦系数为0.3进行计算
      F1=(0.3×0.5+0.1×0.8)×9.8×2.1=4.73[N]
      回归到原点所必要的推力(F2)
      设定连接部位质量0.8[kg]、LM导轨的摩擦系数0.1进行计算
      0.1×0.8[kg]×9.8×2.1=1.65[N]
      従って、押出し時①>F1となり、原点復帰時は②>得出F2
      判断选定的气缸是合适的

构造制作与设计要点

  • 将链环比设定为2.1:1,可以移载比气缸的行程大的工件

技术计算链接

  • 薄型气缸 概要
  • 线性系统的计算寿命1
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×