No.007615 工件装拆联动式压模

发布日期: 2023-11-08

No.007615 工件装拆联动式压模

规格

用途

  • 在工件上标记已检查字样
  • 手柄上下动作时,工件配置台联动滑动

动作、操作性

  • 放置工件,滑动至规定位置后按下手柄进行印字
  • 压模可通过固定螺丝套件进行更换

对象工件

  • 形状种类:滑块
  • 外形尺寸:W30×D30×t5[mm]
  • 材质:ABS
  • 重量:5[g]

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W300×D280×H645[mm]

主要零件选型理由

  • 零件:扭簧
  • 理由:选择弹簧常数的反作用力大于滑动部负载的产品

设计要点

主要零件的计算工序

  • 扭簧的选型
    • 滑动部总重量:1.8[kg]
    • 直线导轨的摩擦系数:μ=0.005(参阅产品目录)
    • 滑动部负载:根据F1=m×g×μ,F1=1.8×9.8×0.005=0.088[N]
    • 扭簧最大挠曲量时的使用角度:135-61=74[°]
    • 扭簧最小挠曲量时的使用角度:135-120=15[°]
    • 弹簧常数:2.50[N・mm/deg](参阅产品目录)
    • 负载点距离:20.6[mm]
    • 最大挠曲量时的反作用力:F2=2.5×74/20.6=8.98[N]
    • 最小挠曲量时的反作用力:F3=2.5×15/20.6=1.82[N]
    • F2、F3>F1
      根据上述计算,充分考虑弹簧的复位力

构造改善和设计要点

  • 连杆手柄采用双柱结构
  • 扭簧在计算时使用弹簧常数,实际按使用角度放上配重进行选型
  • 工件台出于止转考虑,配置有2根线性导向轴
  • 检索代码:#UL615
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×