No.007617 滑动位置分度机构
发布日期: 2023-11-08
![No.007617 滑动位置分度机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007617.png
)
规格
用途
- 使用球头柱塞的滑动位置分度机构
对象工件
- 形状种类:集成电路
- 外形尺寸:W29×D29×H4.5[mm]
- 材质:树脂
特长
动作规格
- 外观尺寸:W245×L495×H210[mm]
- 行程:175[mm]
主要零件选型理由
- 零件:球头柱塞
- 理由:
保持状态:8~10[N](800[g]~1[kg]左右)
动作时所需的瞬间最大力:16~18[N](1.6~1.8[kg]左右)
(仅开始动作的瞬间,移动时操作力为300[g]左右)
设计要点
构造改善和设计要点
- 利用导轨与凸轮轴承随动器的间隙
- 相关词:球头柱塞
- 检索代码:#UL617