No.007623 工件固定夹具

发布日期: 2024-01-31

No.007623 工件固定夹具

规格

用途

  • 使用1个气缸装拆2个工件

动作、操作性

  • 手动设置工件,按下开始按钮执行夹紧动作

对象工件

  • 形状种类:箱体
  • 外形尺寸:W180×D40×H100[mm]
  • 材质:SUS304
  • 重量:5.71[kg]

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W690×D475×H332[mm]
  • 行程:气缸行程:50[mm]

主要零件选型理由

  • 气缸容量
    • 选择可承受负载的产品
      此外,选择长度短、具有工件夹紧行程的产品

设计要点

主要零件的计算工序

  • 气缸容量的选型
    • 工件重量(m1):5.71[kg]×2
      活动部的总重量(m2):3.66[kg]
      摩擦系数(μ):0.003
      负载率(η):50%
      实际负载:F=(m1+m2)・g・μ=15.08×9.8×0.003=0.443[N]
      所需气缸推力:F0=F/η=0.167/0.5=0.886[N]
      使用压力:0.4[MPa]
      气缸内径:φ32[mm]
      气缸推力:276[N](产品目录值)
      判定276[N]>0.886[N],因此可以使用

构造改善和设计要点

  • 与作业效率相符的作业配置台角度
  • 2个工作台的连杆机构
  • 检索代码:#UL623
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×