No.007625 多重联动冲压机构

发布日期: 2024-01-31

No.007625 多重联动冲压机构

规格

用途

  • 使用1台驱动器,同时驱动多个冲压模具
  • 通过单独取放冲压模具上的滑块,可使得某个冲压模具不动作

动作、操作性

  • 驱动安装在冲压组件主体上方的1台驱动器,可使由M30全螺纹连接的3块活动板上下动作,从而同时驱动活动板下方的3个冲压模具
  • 3台冲压模具上分别安装有气缸,通过取放调整块,可控制冲压模具的动作或不动作

对象工件

  • 形状种类:板状
  • 外形尺寸:W50×D50×t3[mm]
  • 材质:铝合金
  • 重量:20[g]

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W885×D450×H1270[mm]
  • 行程:
    • 冲压机驱动器行程:50[mm]
    • 气缸行程:100[mm]
  • 速度:调整块重复位置精度:±2[mm]

主要零件选型理由

  • 零件:气缸
  • 理由:为了取放调整块,需选择具有一定容量的气缸

设计要点

主要零件的计算工序

  • 气缸输出的探讨
    • 滑块重量:F1=1.3[kg]×9.8=12.74[N]
    • 气缸的使用压力:0.4[MPa]
    • 气缸的伸缩侧推力:F0=151[N](参阅产品目录)
    • 安全系数:F0/F1=151/12.74≈11.9
  • 气缸容许旋转扭矩的探讨
    • 产品目录中气缸的容许旋转扭矩(T):2.00[N・m]
    • 气缸负载点的旋转扭矩:
      1.3[kg]×11.6[cm]=15.1[kg・cm]×9.8=148[N・cm]=1.48[N・m]
      2.00[N・m]>1.48[N・m] 
      因此可以使用

构造改善和设计要点

  • 使用螺帽固定冲压模具上方的活动板,可调节高度,通过对应不同高度的冲压模具,可同时使用不同规格的冲压模具
  • 检索代码:#UL625
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×