No.007626 皮带输送机用定位组件

发布日期: 2024-01-31

No.007626 皮带输送机用定位组件

规格

用途

  • 从侧面压紧,通过托板的倒角部进行定位

动作、操作性

  • 托板通过输送机进行传送
  • 利用挡块使托板停止
  • 使用另行安装的传感器检测托板,使用气缸对托板进行定位
  • 插入擒纵销
  • 插入工件,解除定位气缸和挡块
  • 取出挡块,解除擒纵销

对象工件

  • 形状种类:矩形工件
  • 外形尺寸:W30×D30×H50[mm]
  • 材质:树脂
  • 重量:约0.05[kg]

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W200×D500×H147[mm]
  • 行程:
    • 定位行程:10[mm]
    • 挡块行程:20[mm]
    • 脱位行程:20[mm]
  • 负载:压紧托板的力:2[N]以上

主要零件选型理由

  • 零件:带导杆气缸
  • 理由:选择可定位托板的气缸

设计要点

主要零件的计算工序

  • 带导杆气缸
    • 确认是否可以用带导杆气缸定位工件

      压紧托板的力Fmin:2[N]以上

      内径:D=12mm
      使用压力:P=0.4[MPa]
      气缸负载率:η=0.7
      气缸内径φ12の气缸推力:F
      F=π×D²/4×P×η=π/4×12²×0.4×0.7=31.7[N]>2[N]=Fmin

      因此可以使用

构造改善和设计要点

  • 通过将挡块、擒纵销组件化,可轻松调整各自的位置
  • 检索代码:#UL626
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×