No.007634 输送机用挡块单元

发布日期: 2023-11-09

No.007634 输送机用挡块单元

规格

用途

  • 可安装在皮带输送机侧面型材上的挡块

动作、操作性

  • 用挡块挡住输送机传送来的工件
  • 驱动气缸缩回挡块,传送工件
  • 采用零件数少的紧凑设计,不适用于高频高负载

对象工件

  • 形状种类:矩形工件
  • 外形尺寸:W40×D40×H30[mm]
  • 材质:树脂
  • 重量:74[g]

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W158×D94×H107[mm]
  • 行程:
    • 挡块活动行程:28[mm]
    • 气缸行程:30[mm]

主要零件选型理由

  • 零件:薄型气缸
  • 理由:选择可驱动功能挡块的气缸

设计要点

主要零件的计算工序

  • 薄型气缸
    • 气缸开始推压状态下的计算
      关节的推压力:F
      关节与连杆固定轴的角度:θ=17.75[°]

      直线运动部总重量:M=0.1[kg]
      摩擦系数:μ=0.1
      直线运动部负载:F2=M×g×μ=0.1×9.8×0.1=0.098[N]

      AC/BC=tanθ⇒F2/F=tanθ
      F=F2/tanθ=0.098/tan17.75=0.31[N]

      按照气缸开始推压的状态进行计算,使用推力较弱的缩回侧进行确认
      气缸推力P(缸径φ12):
      P=π/4×(D²-d²)×使用压力0.4[MPa]=34[N]
      P×负载率0.5=17[N]>0.31[N]
      因此可以使用

构造改善和设计要点

  • 固定直线导轨的滑块,实现省空间化
  • 检索代码:#UL634
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×