No.007635 链条输送机用带缓冲挡块
发布日期: 2023-11-09
规格
用途
- 在缓冲器的作用下,挡块具有缓冲功能
动作、操作性
- 工件置于链条输送机上进行传送
- 使用气缸将挡块把手置于上升状态进行待机,停止工件
- 使用气缸降下挡块把手进行解除,传送工件
对象工件
- 形状种类:托盘
- 外形尺寸:W200×D265×17[mm]
- 材质:铝合金
- 重量:约5[kg](含工件及附带装置)
特长
动作规格
- 外观尺寸:W61×D74×H118[mm]
- 行程:
- 挡块旋转角度:14[°]
- 挡块上下行程:20[mm]
- 速度:输送机速度:200[mm/s]
主要零件选型理由
- 零件:缓冲器
- 理由:选择可停止托盘的产品
设计要点
主要零件的计算工序
- 缓冲器
- 验证所选的产品是否合适
把手比例为1(等距离),按照有推力时的水平碰撞进行探讨
工件重量:m=5[kg]
冲击速度:v=0.2[m/s]
摩擦系数:μ=0.2
惯性能量:E1=m・v²/2
=5×0.2²/2
=0.1[J]
假定行程:S’=8[mm]
附加能量:E2=m・g・μ・S’/1000
=5×9.8×0.2×8/1000
=0.0784[J]
总能量:E=E1+E2=0.1784[J]
等效重量:m’=2・E/v²
=8.92[kg]
缓冲器的最大等效重量:me’=90[kg]
me’>m’,可以使用
- 验证所选的产品是否合适
构造改善和设计要点
- 将定位销用作机械挡块时挡块把手的行程限制
- 检索代码:#UL635