No.007639 工件90°转移机构(空压设备化)
发布日期: 2024-02-20
![No.007639 工件90°转移机构(空压设备化)](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007639.png
)
规格
用途
- 将输送机上流动的工件旋转90°后转移至下一工序
此时,夹头机构将自转180°,相对于传送方向,工件流动方向不变的状态下进行转移
动作、操作性
- 夹头下降→夹持工件→夹头上升→90°转移旋转・180°夹头旋转→夹头下降→松开工件→夹头上升
对象工件
- 形状种类:接头
- 外形尺寸:W40×D30×H26[mm]
- 重量:0.1[kg]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W218(旋转前)×D408×H183[mm]
- 行程:
- 升降气缸行程:10[mm]
- 夹紧行程:单侧 3[mm]
- 旋转用气缸行程:59[mm]
- 转移角度:90[deg]
- 自转角度:180[deg]
- 负载:转移所需的负载:4.13[N・m]
主要零件选型理由
- 零件:气缸
- 理由:选择满足转移所需推力的产品
设计要点
主要零件的计算工序
- 气缸的选型
- 摆动品的惯性矩:JL=4.16×10⁻²[㎏・m²]
摆动时间:t=1[sec]
摆动角度:θ=90[°]=1.57[rad]
惯性负载:Ta=JL×2θ/t²=4.16×10⁻²×2×1.57/1²=0.13[N・m]
所需扭矩:T1=Ta×10=1.3[N・m] (参阅气缸制造商的产品目录)
直齿轮的节圆直径:PCD=75[mm]
效率:η=0.8
使用压力:0.3[MPa]
所需推力F=T1[N・m]/(PCD[m]/2)/η
=1.3/(0.075/2)/0.8
=43.3[N]
选择可实现计算出的推力的气缸。
(参阅所选气缸的产品目录)
理论推力(缩回侧):181[N](使用压力0.3[MPa]时)>F
因此可以使用
- 摆动品的惯性矩:JL=4.16×10⁻²[㎏・m²]
构造改善和设计要点
- 需将气缸行程作为实际行程+相位调整量进行选型
- 检索代码:#UL639