No.007641 2轴调节机构
发布日期: 2023-11-09
规格
用途
- 旋转手柄,调整水平、垂直方向的工件位置
动作、操作性
- 进行水平方向的调整时,旋松前后侧的固定把手,使用左右手柄进行调整
- 进行垂直方向的调整时,旋松左右侧的固定把手,使用内侧手柄进行调整
特长
动作规格
- 外观尺寸:W300×D185×H135[mm]
- 行程:
- 水平方向行程:±10[mm]
- 垂直方向行程:40[mm]
主要零件选型理由
- 零件:压纹手柄
- 理由:选择大直径的手柄以便操作
设计要点
构造改善和设计要点
- 不会对滑动丝杠施加轴向负载的结构
- 组合使用导向轴和无油衬套的导向结构
- 导向轴之间的平行精度高
- 在追加加工的齿轮上安装握柄的旋转手柄
- 检索代码:#UL641