No.007643 手动3轴组件

发布日期: 2023-11-10

No.007643 手动3轴组件

规格

用途

  • 旋转手轮,在水平、垂直方向上移动工作台

动作、操作性

  • 水平方向的操作使用带握柄手轮,操作简便
  • 垂直方向的操作使用带棘轮的专用扳手,操作简便

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W516×D395×H334[mm]
  • 行程:
    • 水平方向行程(左右):±100[mm]
    • 水平方向行程(前后):±50[mm]
    • 垂直方向行程:±37.5[mm]
  • 负载:垂直耐负载:500[N]

主要零件选型理由

  • 零件:升降装置
  • 理由:垂直方向存在容许静负载1.5[kN](约150kgf)

设计要点

构造改善和设计要点

  • 直线导轨之间的平行度
  • 导向轴之间的平行度
  • 检索代码:#UL643
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×