No.007659 托盘装入装置
发布日期: 2024-02-20
动作、操作性
- 装入时可避免损伤顶出的工件(圆管)
- 组件下降,触及工件
- 浮动组件抬起,接近开关ON后下降停止
- 只有工件重量会作用在托盘中的工件上,因此不易产生损伤
对象工件
- 形状种类:圆管
- 外形尺寸:φ25×400(内径φ15)[mm]
- 材质:SS400
- 重量:0.98[kg]
动作规格
- 外观尺寸:W350×D217×H815[mm]
- 行程:托盘装入用气缸行程:500[mm]
- 负载:工件负载:9.31[N]
主要零件选型理由
- 零件:升降气缸
- 理由:选择具有充分推力以升降工件保持组件φ40的产品
主要零件的计算工序
- 工件保持组件
- 用于升降工件保持组件的气缸管内径(d)=40[mm]
负载率系数表中垂直动作时的负载率0.5
气缸推力=负载率×使用压力×气缸内径截面积
=0.5×0.4[MPa]×11.02[mm²]
=220.4[N]
工件保持组件重量=106.3[N]
工件重量=9.31[N]
106.3+9.6<220.4[N]
综上所述,可以保证保持组件的升降动作
- 用于升降工件保持组件的气缸管内径(d)=40[mm]
构造改善和设计要点
- 接触工件后,保持组件上升距离的设定
- 在下降侧安装调节器,以免对工件施加负载
- 检索代码:#UL659