No.007662 止回组件和气缸的工件输送机构
发布日期: 2024-02-20
![No.007662 止回组件和气缸的工件输送机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007662.png
)
动作、操作性
- 动作
- ①在工件上钩挂无杆气缸的止回组件进行滑动
②使用监视挡块上方的光电传感器检测工件的通过,检测到工件时挡块上升
③使用挡块挡住工件
④返回动作时,止回组件经由工件下方返回
- ①在工件上钩挂无杆气缸的止回组件进行滑动
对象工件
- 形状种类:矩形
- 外形尺寸:W300×D300×H30[mm]
- 材质:树脂
- 重量:1.0[kg]
动作规格
- 外观尺寸:W1200×D371×H107[mm]
- 行程:
- 水平方向行程:344[mm]
- 挡块行程:10[mm]
- 速度:工件传送速度:100[mm/s]
- 负载:无杆气缸所需推力:7.35[N]
主要零件选型理由
- 零件:无杆气缸
- 理由:选择满足所需推力的产品
主要零件的计算工序
- 无杆气缸
- 验证无杆气缸的推力是否满足所需推力
水平活动部重量:m=3.3[kg]
必要推力:F=μmg=0.3×3.3×9.8=9.7[N] (摩擦系数:μ=0.3)
气缸内径:d=16[mm]
使用气压:P=0.4[MPa]
气缸负载率:η=0.7
气缸推力:Fs=(π/4)d²Pη=(π/4)×16²×0.4×0.7=56.3[N]
Fs>F,因此成立
安全系数:S=Fs/F=56.3/9.7=5.8
- 验证无杆气缸的推力是否满足所需推力
构造改善和设计要点
- 将止回组件用作传送工件的零件,简化结构
- 检索代码:#UL662