No.007660 变更工件间距的3连夹头机构

发布日期: 2024-02-20

No.007660 变更工件间距的3连夹头机构

规格

用途

  • 使用夹头变更输送机传送来的工件间距后,再传送至另一个输送机上

动作、操作性

  • 使工件在托盘上按相同的间距排列
  • 使用夹头时托盘停止在固定位置上
  • 保持工件后,本机构使用拾放动作进行转移

对象工件

  • 形状种类:台阶棱柱体
  • 外形尺寸:W10×D10×H40[mm]
  • 材质:铝合金
  • 重量:0.007[kg]

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W170×D92×H155[mm]
  • 行程:气缸行程:25[mm]、间距可变行程:20[mm]、
    夹头开闭行程:10[mm]
  • 速度:减速变更时间:0.5[s]

主要零件选型理由

  • 零件:气缸和直线导轨
  • 理由:
    • 选择可对应活动部负载的气缸
    • 选择可承受负载的直线导轨

设计要点

主要零件的计算工序

  • 验证所选的气缸是否合适
    活动部重量:m1=0.34[kg]、m2=0.28[kg]
    重力加速度:g=9.8[m/s²]
    摩擦系数:μ=0.1
    薄型气缸的气缸侧活动部重量:m1=0.34[kg]
    薄型气缸的活塞杆侧活动部重量:m2=0.28[kg]
    水平移动力:F1=(m1+m2)×g×μ=(0.34+0.28)×9.8×0.1=0.61[N]
    气缸理论输出(缩回侧):F2=34[N]
    气缸负载率:η=0.5
    F2×η=34×0.5=17[N]>0.61[N]=F1
    因此判断所选气缸合适
  • 验证所选的直线导轨是否合适
    自直线导轨安装面的偏移量:L=0.029[m]
    工件重量较轻,忽略不计
    施加在滑块上的力矩:Mc1=m1×g×L=0.34×9.8×0.029=0.097[N・m]
    容许力矩:Mc2=10.2[N・m](产品目录值)
    Mc2>Mc1 因此判断所选直线导轨合适

构造改善和设计要点

  • 将金属垫圈用作定位零件
  • 通过变更气缸和直线导轨,可改变间距变更量
  • 检索代码:#UL660
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×