No.007665 冲压模具位置调整组件

发布日期: 2024-02-20

No.007665 冲压模具位置调整组件

规格

用途

  • 该组件可通过冲压模具的位置调整,修正薄片工件宽度方向的开孔位置偏移

动作、操作性

  • 用手转动铝合金压纹手轮,使组件朝工件流动方向的直角方向滑动,调整加工孔的相对位置,用圆孔螺帽进行固定

对象工件

  • 形状种类:薄片状
  • 外形尺寸:W100×t0.05[mm]
  • 材质:PET

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W407×D140×H468[mm]
  • 行程:组件位置调整范围:±18[mm]
  • 负载:滑动组件的重量:200[N]

主要零件选型理由

  • 零件:直线轴承
  • 理由:并列使用可使滑动轴稳定动作

设计要点

构造改善和设计要点

  • 工件压紧的设置:工件为薄片,为了避免在冲压时发生卷曲,设计有开孔前用于压紧薄片的树脂板
  • 检索代码:#UL665
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×