No.007675 滚轮条可动导轨
发布日期: 2024-02-21
![No.007675 滚轮条可动导轨](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007675.png
)
规格
用途
- 在输送机上分类工件
动作、操作性
- 无需停止输送机,即可将工件排出至其它轨道
- 在前一工序读取容器上的条码,确认工件的分类目标位置
- 使用传感器确认工件位置,在到达导轨可推出整个工件的位置后驱动气缸
对象工件
- 形状种类:容器
- 外形尺寸:W200×D125×H80[mm]
- 材质:树脂
- 重量:假定3[kg](工件:2.85[kg]+容器0.13[kg])
特长
动作规格
- 外观尺寸:W440×D584×H126[mm]
- 行程:排出工件的气缸行程150[mm]
- 速度:
- 工件传送速度:200[mm/s]
- 气缸速度:300[mm/s]
- 负载:气缸负载:19.5[N]
主要零件选型理由
- 零件:气缸
- 理由:使用可承受工件分类时负载的产品
设计要点
主要零件的计算工序
- 参阅制造商产品目录
构造改善和设计要点
- 使用树脂滚轮,不易损伤工件
- 检索代码:#UL675